장착 레일 버스 시스템 - CH20M
모듈방식 애플리케이션 내에서 공급, 연결 또는 분배 시 레일 버스는 번거로운 개별 배선 공정을 유연하고 중단 없는 시스템 전체 솔루션으로 대체할 수 있습니다.
시스템 버스는 35-mm 표준 장착 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다. SMD-버스 접점 블록은 콤포넌트 조립 동안 완전히 자동으로 처리될 수 있도록 리플로우 솔더링될 수 있습니다. 내성이 있는 금 도금 접점 표면은 모든 하우징 폭에서 영구적이고 신뢰할 수 있는 접점을 보장합니다.
- 무제한 확장 가능성 통합 연결 솔루션은 모든 시스템 폭(6-mm 슬라이스 ~ 67-mm 대형 하우징)에 사용됩니다.
- 설치 시 유지보수가 용이합니다 기존 모듈 그룹 내에서도 인접 모듈 – 에 영향을 주지 않고 모듈 교체가 간편합니다.
- 범용 통합 무정지 시스템 버스는 35mm 표준 조립 레일 내에 안전하게 통합되어 있습니다.
- 최대 사용 가능성 5개의 완전 아연 도금 및 부분 금 도금된 이중 아치형 접점이 레일 버스와의 영구적 접점을 형성합니다. THR 솔더 플랜지가 회로 기판과의 안정적인 연결을 보장합니다.
-
항목 번호:1335140000패키징 단위:1 PC
장착 레일 버스 시스템, 샘플 세트, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.1 mm
-
항목 번호:1335150000패키징 단위:1 PC
장착 레일 버스 시스템, 샘플 세트, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.1 mm
-
항목 번호:1155850000패키징 단위:300 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M6용 버스-접점 블록, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 금도금, 검정
-
항목 번호:1155840000패키징 단위:78 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M6용 버스-접점 블록, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 금도금, 검정
-
항목 번호:1155880000패키징 단위:300 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 가운데 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 금도금, 검정
-
항목 번호:1155870000패키징 단위:78 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 가운데 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 금도금, 검정
-
항목 번호:1155890000패키징 단위:78 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 금도금, 검정
-
항목 번호:1155900000패키징 단위:300 PC
PCB 플러그인 커넥터, CH20M12-67용 버스-접점 블록, 용접 플랜지, THT/THR 용접 결선, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 금도금, 검정
-
항목 번호:1248220000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 250 mm
-
항목 번호:1248230000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 500 mm
-
항목 번호:1248240000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 버스 회로 기판, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 750 mm
-
항목 번호:1248170000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 750 mm
-
항목 번호:1248150000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 250 mm
-
항목 번호:1248160000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.3 mm
-
항목 번호:1248190000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 500 mm
-
항목 번호:1248180000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.3 mm
-
항목 번호:1248210000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 인레이 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 25.3 mm
-
항목 번호:1248250000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 커버 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 250 mm
-
항목 번호:1248260000패키징 단위:10 PC
장착 레일 버스 시스템, 커버 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 500 mm
-
항목 번호:1248270000패키징 단위:5 PC
장착 레일 버스 시스템, 커버 프로파일, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M, 너비: 750 mm