ACT20C - Trasduttore di misura compatibile con la rete
-
Produkt ID:2044840000Unidad de embalaje:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510240000Confezione:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510420000Confezione:1 Pezzo
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
-
N. articolo:1510370000Confezione:1 Pezzo
Gateway per stazione ACT20C, configurabile, Modbus TCP/IP, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida
-
N. articolo:1510340000Confezione:1 Pezzo
Morsetto di terminazione bus per stazione ACT20C, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : Impulso
-
N. articolo:1335140000Confezione:1 Pezzo
Montaggio sistema bus su guida, Set campione, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Larghezza: 25.1 mm
-
N. articolo:8000110028Confezione:1 Pezzo
Convertitore d'interfaccia, Ingresso : 8 x 0...10 V DC, Uscita : 1 x Modbus RTU, Tensione di alimentazione: 24 V DC ± 10 %
Added to Your Shopping Cart