1000 V
VPU PV
La serie de protección contra sobretensiones VARITECTOR VPU PV I (Tipo I) y VPU PV II (Tipo II) protege eficazmente los sistemas fotovoltaicos y sus componentes contra las interferencias de los rayos y las sobretensiones. Incluso muy por debajo de los límites que se especifican a través de la coordinación de aislamiento según la norma EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3.
Los descargadores están diseñados según la norma de producto IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 probados y pueden usarse en sistemas según la norma de aplicación IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 y según la norma IEC 60364-7-712 "Instalación de sistemas de alimentación fotovoltaicos" para ser instalados.
La serie de protección contra sobretensiones VARITECTOR VPU PV I (Tipo I) y VPU PV II (Tipo II) protege eficazmente los sistemas fotovoltaicos y sus componentes contra las interferencias de los rayos y las sobretensiones. Incluso muy por debajo de los límites que se especifican a través de la coordinación de aislamiento según la norma EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3.
Los descargadores están diseñados según la norma de producto IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11 probados y pueden usarse en sistemas según la norma de aplicación IEC 50539-12 / DIN EN 50539-12 y según la norma IEC 60364-7-712 "Instalación de sistemas de alimentación fotovoltaicos" para ser instalados.
-
N.º de artículo:2530180000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, con contacto remoto
-
-
-
N.º de artículo:2530550000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Protección contra sobretensiones II
-
N.º de artículo:1351190000Unidad de embalaje:1 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Protección contra sobretensiones II
-
N.º de artículo:2530660000Unidad de embalaje:9 Pieza
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
-
Added to Your Shopping Cart