180°, THR
보상 기능이 내장된 기가비트 애플리케이션(1000 base-T)용 RJ45 송신기 소켓(마그네틱 적용)은 유도 및 전도 커플링에 적극적으로 대응하며 PCB 상의 공간을 절약합니다.
제품 범위에는 다음 설계가 포함됩니다:
• 90°, 눕힌 상태 (수평) 및 180°, 세운 상태(수직)
• 래치업 / 래치다운
• THT, THR 또는 SMD 솔더링 공정
• 다양한 설계 유형, 일체형 LED 및 차폐 접점 탭 채용
• 최대 전송 속도 1 Gbps
• 트레이(TY) 또는 테이프 온 릴(RL)에 담아 포장
• ANSI / TIA-1096-A 및 IEC 60603 규격 적합 모듈형 RJ45 커넥터와 호환
• 유전체 강도 ≥1500V AC RMS(2250V AC 최고값), IEEE 802.3 적합
• 유전체 강도 ≥1500V AC(최고값) 또는 ≥1500V DC, IEC 60603 적합
• IEEE 802.3 요건 부합(1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab 또는 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)
속성 및 이점:
• 최고 성능 실현을 위한 온도 범위 확장: –40°C ~ +85 °C
• 내부식성 향상을 위한 강화 골드 레이어(30µ“)
• 최소 0.3mm 스탠드오프로 완벽한 솔더링 결과 보장
-
항목 번호:2461070000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 트레이 (수작업 조립)
-
항목 번호:2562140000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 트레이 (수작업 조립)
-
항목 번호:2562150000패키징 단위:200 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
항목 번호:2562170000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 트레이 (수작업 조립)
-
항목 번호:1534750000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 트레이 (수작업 조립)
-
항목 번호:2562160000패키징 단위:200 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , Tape
-
항목 번호:2636810000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 아니요, 플러그 주기: 750, 극 수: 8, PA 9T, 트레이 (수작업 조립)
-
항목 번호:1534760000패키징 단위:120 PC
OMNIMATE 데이터 - RJ45 변압기 잭, PCB 플러그인 커넥터, THT/THR 용접 결선, 180°, 없음, 예, 플러그 주기: 750, 극 수: 10, PA 9T, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , 트레이 (수작업 조립)