알루미늄 인클로저
고객이 계획 중인 응용 분야의 종류에 관계 없이, 바이드뮬러는 고객의 요구 조건에 정확하게 맞는 다양한 알루미늄 인클로저를 공급할 수 있습니다.
Klippon® K 인클로저 중 위험 구역용 제품은 주문 시 제작 가능합니다.
당사의 광범위한 제품군에는 다음과 같은 장점이 있습니다.
- 두가지 표면 마감 선택 가능: 자연 및 파우더 코팅(RAL 7001)
- 클로로프린 주조 씰 기본(실리콘 주조 씰 선택 가능)
- 표준 클로저 시스템, 19개 인클로저 사이즈 공통 Torx 일자 스크류 헤드 포함
- 개스킷 부위 외부에 있는 장착 홀
- 높은 IP 보호 등급: DIN EN 60529 적합 IP66, IP67 및 IP68
- 최대 7 (10) J의 내충격 성능
- 인클로저 제품은 ATEX, IECEx, cULus, DNV GL 인증 및 Empty Enclosure 표준 승인을 획득했습니다.
- EN 45545-2:2013 적합 레일웨이 응용 용도에 적합
- 염수에 강한 합금
- 나삿니가 있는 구멍 및 다양한 단자대 구성을 가진 표준화된 분배기 인클로저
Klippon® K 0 - 45 x 50 x 30 mm
Klippon® K 01 - 64 x 58 x 34 mm
Klippon® K 02 - 64 x 98 x 34 mm
Klippon® K 1 - 70 x 70 x 45 mm
Klippon® K 11 - 80 x 75 x 57 mm
Klippon® K 2 - 70 x 100 x 45 mm
Klippon® K 21 - 80 x 125 x 57 mm
Klippon® K 3 - 70 x 165 x 45 mm
Klippon® K 31 - 80 x 175 x 57 mm
Klippon® K 32 - 80 x 250 x 55 mm
Klippon® K 4 - 82 x 130 x 72 mm
Klippon® K 41 - 120 x 122 x 81 mm
Klippon® K 42 - 140 x 140 x 81mm
Klippon® K 5 - 130 x 170 x 90 mm
Klippon® K 51 - 120 x 220 x 81 mm
Klippon® K 52 - 160 x 160 x 91 mm
Klippon® K 6 - 160 x 200 x 100 mm
Klippon® K 61 - 160 x 260 x 91 mm
Klippon® K 7 - 160 x 350 x 100 mm
Klippon® K 71 - 230 x 280 x 111 mm
Klippon® K 75 - 230 x 330 x 181 mm
Klippon® K 79 - 312 x 404 x 181 mm
액세서리 - Klippon® K
-
항목 번호:9529090000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 45 mm, 너비: 50 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:0573200000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 45 mm, 너비: 50 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1939760000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 45 mm, 너비: 50 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1937920000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 45 mm, 너비: 50 mm, 깊이: 30 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:9529100000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 58 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:1565240000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 58 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1937850000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 58 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:1939540000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 58 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1565250000패키징 단위:6 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 98 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1939550000패키징 단위:6 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 98 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1937840000패키징 단위:6 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 98 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:9529110000패키징 단위:6 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 64 mm, 너비: 98 mm, 깊이: 34 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:1329630000패키징 단위:1 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:9529120000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:1939560000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:0342000000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:9526840000패키징 단위:1 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1937630000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 70 mm, 너비: 70 mm, 깊이: 45 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색
-
항목 번호:0573300000패키징 단위:10 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 80 mm, 너비: 75 mm, 깊이: 57 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 미처리, 은색
-
항목 번호:1329640000패키징 단위:1 PC
Klippon K (알루미늄 빈 인클로저), 빈 인클로저, 알루미늄 인클로저, 높이: 80 mm, 너비: 75 mm, 깊이: 57 mm, 기본 재질: 알루미늄 AlSi12, 파우더 코딩, 텍스처, 은회색