전원
10A를 초과하는 전류를 스위칭해야 하는 경우 일반 릴레이는 심한 마모에 노출되어 단시간 내에 사용 수명 한도에 도달합니다. 바이드뮬러 전원 스위치는 높은 AC 부하 제어 용도로 특수 개발된 제품입니다. 최대 30A의 모터 또는 가열 요소에 적합하며, 그 외 다양한 전원 공급 용도로 사용할 수 있습니다.
최대 30A의 전원 솔리드 스테이트 릴레이(PSSR)
바이드뮬러 솔리드 스테이트 접촉기는 기계식 접촉기보다 훨씬 우수합니다. 더 빠른 스위칭 속도에 도달할 수 있으며, 다목적성과 내구성도 더 뛰어납니다. 먼지와 화학적 유해 요소가 많은 대기 중에서도 높은 신뢰도로 옴 및 유도 부하를 마모 없이 무소음 스위칭합니다. 바이드뮬러 솔리드 스테이트 접촉기는 1상 및 3상 메인 중에서 선택할 수 있습니다.
최대 30A의 소형 접촉기(PWR)
기존 접촉기는 전원 공급 용도에 따라 크기가 지나치게 크고 산업용 릴레이의 마모가 빨라 사용 수명이 짧습니다. 이런 경우를 위해 만들어진 것이 바이드뮬러 PWR 소형 접촉기입니다. 최대 30A의 스위칭 전류와 더블 브레이크 접점, 훨씬 더 큰 접점 간격으로 산업용 부하도 확실하게 스위칭할 수 있습니다.
-
항목 번호:2986890000패키징 단위:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 3...32 V DC , Tension de commutation nominale: 24…230 V AC +10% -15%, Courant permanent: 20 A
-
항목 번호:2986900000패키징 단위:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
-
항목 번호:2986920000패키징 단위:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
-
항목 번호:2986930000패키징 단위:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 4.5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 20.4…1000 V DC (IEC), Courant permanent: 15 A, Raccordement vissé
-
항목 번호:2986910000패키징 단위:1 Pièce
Power Solid-State Relais, Contacteur relais statique, Tension nominale: 5…32 V DC , Tension de commutation nominale: 42…600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 20 A