MCZ-SERIES
Nejužší rozšiřovač impulzu se šířkou jen 6,1 mm
Rozšiřovače pulzu se používají v automatizační technologii pro rozšíření velmi krátkých vstupních pulzů menších než 10 ms. Takto krátké pulzy jsou generovány například světelnými bariérami a konvenční časovací relé je neumějí zpracovat. Naopak rozšířené pulzy lze přímo předávat do PLC. MCZ TO je jedním z nejužších rozšiřovačů pulzů na trhu. Rozšiřuje dokonce i velice krátké pulzy? 3,5 ms a má pevné zpoždění vypnutí (50 ms nebo 150 ms). MCZ TO pracuje s malým vstupním výkonem a pomocná napětí na vstupu a výstupu nejsou vyžadována. Zahrnuje také funkci hlídače s restartem zpoždění vypnutí. Precizně padnoucí příslušenství, například křížové konektory, značky a koncové desky, umožňují flexibilní používání.
Rozšiřovače pulzu se používají v automatizační technologii pro rozšíření velmi krátkých vstupních pulzů menších než 10 ms. Takto krátké pulzy jsou generovány například světelnými bariérami a konvenční časovací relé je neumějí zpracovat. Naopak rozšířené pulzy lze přímo předávat do PLC. MCZ TO je jedním z nejužších rozšiřovačů pulzů na trhu. Rozšiřuje dokonce i velice krátké pulzy? 3,5 ms a má pevné zpoždění vypnutí (50 ms nebo 150 ms). MCZ TO pracuje s malým vstupním výkonem a pomocná napětí na vstupu a výstupu nejsou vyžadována. Zahrnuje také funkci hlídače s restartem zpoždění vypnutí. Precizně padnoucí příslušenství, například křížové konektory, značky a koncové desky, umožňují flexibilní používání.
- Detekce velmi krátkých vstupních pulzů (? 3,5 ms)
- Všestranné využití díky spojení třemi křížovými konektory
- Osvědčený a spolehlivý systém připojení tažnou pružinou
- Vysoká úroveň bezpečnosti díky integrované ochraně reverzní polarity
-
ID výrobku:8324590000Obalová jednotka:10 Pezzo
Serie MCZ, Espansore di impulsi, Numero di contatti: 1, contatto NA, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
-
ID výrobku:8286410000Obalová jednotka:10 Pezzo
Serie MCZ, Espansore di impulsi, Numero di contatti: 1, contatto NA, Tensione nominale: 24 V DC ±10 %, Corrente permanente: 20 mA, Molla autobloccante
Added to Your Shopping Cart