A シリーズ
電源投入
メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。
メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。
-
商品番号:2634950000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 125 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.00, 絶縁: はい, 幅: 25 mm
-
商品番号:2663400000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 150 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 20.00, 絶縁: はい, 幅: 38.13 mm
-
商品番号:2694260000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 192 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 25.00, 絶縁: はい, 幅: 23.1 mm
-
商品番号:2694250000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 192 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 25.00, 絶縁: はい, 幅: 48 mm
-
商品番号:2728850000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 232 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 34.00, 絶縁: はい, 幅: 25.8 mm
-
商品番号:2728840000販売単位:5 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 232 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 34.00, 絶縁: はい, 幅: 25.8 mm
-
商品番号:2562660000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 76 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 17.80, 絶縁: はい, 幅: 22.5 mm
-
商品番号:2562670000販売単位:10 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 16.30, 絶縁: はい, 幅: 21.4 mm
Added to Your Shopping Cart