점프바
WPD 메인라인 분기 단자대와 함께 제공되는 당사의 다양한 W-시리즈 단자대 블록 편의성과 공간 효율을 위해 최적화되어 전원공급부에서의 안전하고 편리한 결선을 보장합니다.
-
-
-
항목 번호:2634950000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 125 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 25 mm
-
항목 번호:2663400000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 150 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 20.00, 절연: 예, 너비: 38.13 mm
-
항목 번호:2694250000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 192 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 25.00, 절연: 예, 너비: 48 mm
-
항목 번호:2694260000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 192 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 25.00, 절연: 예, 너비: 23.1 mm
-
항목 번호:2728850000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 232 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 34.00, 절연: 예, 너비: 25.8 mm
-
항목 번호:2728840000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 232 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 34.00, 절연: 예, 너비: 25.8 mm
-
항목 번호:2562660000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 76 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 17.80, 절연: 예, 너비: 22.5 mm
-
항목 번호:2562670000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 57 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 16.30, 절연: 예, 너비: 21.4 mm
-
항목 번호:1079200000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 125 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9 mm
-
항목 번호:1053060000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 138 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9.85 mm
-
항목 번호:1055360000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 112 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9.85 mm
-
항목 번호:1079400000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 125 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9 mm
-
항목 번호:1053160000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 112 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9.85 mm
-
항목 번호:1055460000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 112 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9.85 mm
-
항목 번호:1079300000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 125 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 16.00, 절연: 예, 너비: 9 mm
-
항목 번호:1834070000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 150 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 18.50, 절연: 아니요, 너비: 9.5 mm
-
항목 번호:1834060000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 150 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 18.50, 절연: 아니요, 너비: 9.5 mm
-
항목 번호:1834080000패키징 단위:5 PC
점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 150 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 18.50, 절연: 아니요, 너비: 9.5 mm