SR-SMD - Kontaktní blok sběrnice CH20M12, CH20M17, CH20M22, CH20M45, CH20M67
When supplying, connecting or distributing within modular applications, the rail bus can replace the tedious individual wiring process with a flexible and uninterrupted system-wide solution.
The system bus is securely integrated within the 35-mm standard mounting rail. The SMD-bus contact block can be reflow-soldered so that it can be completely automatically processed during the component assembly. The resistant, gold-plated contact surfaces ensure a permanent and reliable contact for all housing widths.
- Unlimited scalability The integrated connection solution covers all system widths: from the 6-mm slice to the 67-mm large-area housing.
- Easy to service during installation It's easy to replace a module, even in existing modules groups – without any influence on the neighbouring modules.
- Universal integration The uninterrupted system bus is securely integrated within the 35-mm standard mounting rail.
- Maximum availability Five fully-galvanized and partially gold-plated twin-arched contacts are used to establish a permanent contact to the rail bus. THR solder flanges ensure that the connection to the circuit board is stable.
-
商品编号:1155900000包装单位:300 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
-
商品编号:1155890000包装单位:78 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
-
商品编号:1155880000包装单位:300 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá
-
商品编号:1155870000包装单位:78 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Prostřední pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, Pozlacené, černá