하우징
사각 커넥터는 커넥터 인서트와 보호 하우징으로 구성되어 있습니다.
모든 바이드뮬러 RockStar® 하우징은 고품질 금형 주조 알루미늄으로 제작됩니다. 따라서 작은 크기와 경량성을 유지하면서도 충격과 부식에 강합니다.
박스에 사용된 스테인리스 스틸 클립은 특허를 받았으며 완벽한 방수와 방진 기능을 구현합니다. 가혹한 환경 조건에서 사용이 가능한 이 박스는 내한성과 내진동성이 뛰어납니다.
-
항목 번호:2716700000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP66, IP67, 상단 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 25
-
항목 번호:2716750000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP66, IP67, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 25
-
항목 번호:2716810000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP66, 하우징 하단부용 커버, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:2716720000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, IP67, 상단 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:2716760000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, IP67, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 32
-
항목 번호:2716820000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, 하우징 하단부용 커버, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:2716730000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP67, 상단 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 40
-
항목 번호:2716770000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP67, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 40
-
항목 번호:2716830000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, 하우징 하단부용 커버, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:2716740000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP66, IP67, 상단 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 40
-
항목 번호:2716780000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP66, IP67, 측면 케이블 인입, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: M 40
-
항목 번호:2716840000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP66, 하우징 하단부용 커버, 스크류, , 케이블 엔트리 사이즈: none
-
-
-
항목 번호:1788840000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 커플링 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
-
항목 번호:1652500000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 커플링 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 11
-
항목 번호:1497700000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
-
항목 번호:3161290000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 벌크헤드 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
-
항목 번호:1788830000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 20
-
항목 번호:1652490000패키징 단위:1 PC
HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP65, 베이스 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 11