비관리형 스위치
쉬운 설치: 비관리형 스위치는 즉시 사용할 수 있습니다. 커넥터를 꽂기만 하면 네트워크가 확장됩니다.
신뢰할 수 있는 출력: 안정적인 데이터 전송을 제공하며 패스트 이더넷에서 기가비트 이더넷에 이르는 속도를 지원합니다.
견고한 디자인: 내구성 좋게 제작된 당사의 스위치는 다양한 환경에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
-
항목 번호:3195560000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, Fast Ethernet, 포트 수: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
-
항목 번호:2828540000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908030000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682130000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1240840000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
항목 번호:1240850000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908140000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1240890000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * SC 멀티 모드, IP30, -10 °C...60 °C
-
항목 번호:1286550000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * SC 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1240870000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * SC 싱글 모드, IP30, -10 °C...60 °C
-
항목 번호:1286530000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * SC 싱글 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:1240880000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * ST 멀티 모드, IP30, -10 °C...60 °C
-
항목 번호:1286540000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 4 x RJ45, 1 * ST 멀티 모드, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:3012120000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, 패스트 이더넷, 10BaseT1L, 포트 수: 1x RJ45, 4x SPE port acc. to IEC 63171-2, IP30, -40 °C...70 °C
-
항목 번호:1504410000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5 * M12 D 코딩, IP67 캡슐화, -25 °C...60 °C
-
항목 번호:1504420000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 5 * M12 D 코딩, IP67 캡슐화, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2828560000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, 기가비트 이더넷, 포트 수: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908070000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, 기가비트 이더넷, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2908100000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, 기가비트 이더넷, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C, 보호 코팅
-
항목 번호:2682210000패키징 단위:1 PC
네트워크 스위치, 비관리형, 기가비트 이더넷, 포트 수: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C