Cavo Patch IP67
La tecnologia Single pair Ethernet richiede solo una coppia di fili per trasmettere dati ed energia.
I vantaggi che ne conseguono renderanno l'SPE la rete di preferenza a livello di campo e oltre.
I vantaggi del Single Pair Ethernet
• Compatibile: la tecnologia Single Pair Ethernet permette di uniformare le comunicazioni basate sull'Ethernet dal sensore al cloud
• Pronta per il futuro: questa tecnologia è la chiave per l'industria 4.0 e l'Internet delle cose
• Flessibile: grazie all'estensione fino a 1000 m e alle proprietà di trasmissione fino a 1 Gbps può essere usata per molteplici applicazioni
• Innovativa: più leggera, richiede meno spazio e meno lavori di installazione
-
Cikkszám:2726060020Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726070020Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto maschio diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726050020Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 2 m
-
Cikkszám:2726050050Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 5 m
-
Cikkszám:2726050100Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 10 m
-
Cikkszám:2726050150Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 15 m
-
Cikkszám:2726050200Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 20 m
-
Cikkszám:2726050400Csomagolási egység:1 Pezzo
Cavo Patch, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, M8 SPE (IEC63171-5) - contatto femmina diritto IP67, T1-B, PVC, 40 m