Медиа-конвертер и протокольные шлюзы
Медиа-конвертеры обеспечивают преобразование между оптоволоконным и медным Ethernet для передачи данных на большие расстояния и повышения гибкости сети. Они обладают высокой производительностью и поддерживают различные скорости и стандарты, обеспечивая совместимость с существующей сетью. Кроме того, они надежны при использовании в тяжелых условиях.
Последовательные/Ethernet-преобразователи подключают последовательные устройства к сети Ethernet для удаленного управления и сбора данных. Они поддерживают несколько последовательных протоколов для бесшовной интеграции и просты в настройке.
Шлюзы Modbus TCP/RTU преобразуют протоколы Modbus TCP и Modbus RTU и наоборот для бесперебойного обмена данными. Они обеспечивают стабильную, безопасную передачу данных и предназначены для использования в промышленности.
-
ID výrobku:3109790000Packaging unit:1 Штука
Media-конвертор, Gigabit Ethernet, Количество портов: 1x RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1241400000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1286880000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1241410000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1286890000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * ST, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1241420000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1286900000Упаковочная единица:1 Штука
Media-конвертор, Fast Ethernet, Количество портов: 1 x RJ45, 1 * SC, одномодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682600000Упаковочная единица:1 Штука
Конвертер последовательный/Ethernet и шлюз Modbus TCP/RTU, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
№ продукта:1242080000Упаковочная единица:1 Штука
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 для RS-232, 1x блок зажимов для RS-422/485, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1285830000Упаковочная единица:1 Штука
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 для RS-232, 1x блок зажимов для RS-422/485, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:1242090000Упаковочная единица:1 Штука
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 для RS-232/422/485, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
№ продукта:1285840000Упаковочная единица:1 Штука
Конвертер – последовательный интерфейс/Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 для RS-232/422/485, Количество портов: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C