Convertidor de serie a Ethernet
Convertidores de serie a Ethernet con 1 o 2 puertos para la automatización industrial
- Mayor protección de sobretensión para la conexión serie, LAN y conexión de alimentación
- Robustas regletas de bornes de brida-tornillo para conectores de alimentación y conectores serie
- Puertos Ethernet en cascada para facilitar el cableado
- Entradas redundantes de alimentación DC
- Aviso por relé y correo electrónico
- Consumo mínimo de corriente
-
ID výrobku:1242080000Obalová jednotka:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, Número de puertos: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1285830000Obalová jednotka:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 1x DB9 para RS-232, 1x regleta de bornes para RS-422/485, Número de puertos: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1242090000Obalová jednotka:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, Número de puertos: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1285840000Obalová jednotka:1 Pieza
Convertidor de serie a Ethernet, 2x RJ45, 2x DB9 para RS-232/422/485, Número de puertos: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C