Relè personalizzati

L'estensione di contatto SAFESERIES utilizza relè con contatti a guida forzata conformi alla norma EN 61810-3 Tipo A. Ciò la rende particolarmente indicata per il monitoraggio dei segnali in applicazioni volte alla protezione di persone e macchinari. Garantisce un feedback sicuro a livello di comando. Consiste in 5 relè innestabili differenti con corrispondenti femmine a vite nella versione di contatto 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 NC, 3 NO + 3 NC e 5 NO + 1 NC. Se l’applicazione è progettata secondo la EN/ISO 13849-1, si può raggiungere un livello di prestazioni di PL “e”. Il componente di base è adatto anche per applicazioni di sicurezza secondo IEC/EN 62061 al fine di raggiungere un livello di integrità della sicurezza di SIL3.


• Relè con  contatti forzati ai sensi della norma EN 61810-3 tipo A
• Approvazione elencata cULus per un’elevata accettazione sul mercato nordamericano
• Omologazione CQC per la conformità agli standard qualitativi cinesi
• KIT confezionato e testato funzionalmente al 100%, costituito da relè e femmina con LED di stato integrato
• Copertura diagnostica del 99%
Relè personalizzati