Funktionale Sicherheit
Industrielle Sicherheit ist zu einem wichtigen Fokusthema geworden. Sicherheitstechnische Systeme werden immer stärker nachgefragt. Zugleich steigen die an sie gestellten Ansprüche. Um Anlagen, Benutzer, Güter und die Umwelt optimal zu schützen, sollen Gefahren und Störfälle jeder Art vermieden werden. Dies wird auch an den immer strengeren internationalen Normen und Richtlinien deutlich. Für die Verarbeitung sicherheitsgerichteter Signale haben wir speziell entwickelte Sicherheitsrelais im Programm. Sie erreichen ein Sicherheitsintegritätslevel bis SIL3 gemäß EN 61508 und sind dadurch flexibel in der Prozessindustrie einsetzbar.
-
Art.-Nr.:2773950000VPE:5 Stück
TERMSERIES-compact, Relaiskoppler Öffner und Schließer, Forcibly guided (EN 61810-3 type A) AgNi hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2706430000VPE:5 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2706290000VPE:5 Stück
TERMSERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2723360000VPE:20 Stück
TERMSERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ B) AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759080000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759070000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759100000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759090000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2860020000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759040000VPE:5 Stück
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 2 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759030000VPE:5 Stück
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759060000VPE:5 Stück
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 3 Öffner und 3 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2759050000VPE:5 Stück
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 2 Öffner und 4 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Steckanschluss, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:2860030000VPE:5 Stück
SAFESERIES, Relais mit zwangsgeführten Kontakten 1 Öffner und 5 Schließer, zwangsgeführt (EN 61810-3 Typ A) AgSnO vergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Prüftaste vorhanden: Nein
-
Art.-Nr.:1319280000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15 % -10 % bei Autostart, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Art.-Nr.:1319270000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, DIN EN 61508
-
Art.-Nr.:1303760000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:1304040000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:1303890000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC ± 20%, 35 mA , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A (siehe Derating), SIL 3, EN 61508:2010
-
Art.-Nr.:2500980000VPE:1 Stück
SAFESERIES, Sicherheitsrelais,24 V DC (16...36 V DC), , max. Schaltstrom, interne Sicherung : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010