Modules de relais avec contacts à guidage forcé
pour fournir un retour d'information fiable sur l'état de commutation du contact de fonctionnement au système de contrôle. Ils permettent un diagnostic sûr grâce à un contact à ouverture à guidage forcé et assurent l'échange fiable de signaux entre deux systèmes avec fonction de retour. Dans les relais élémentaires avec contacts à guidage forcé, les contacts à fermeture et à ouverture sont reliés mécaniquement entre eux. Cela signifie que les contacts à fermeture et à ouverture ne peuvent jamais être fermés en même temps, de sorte qu'une couverture de diagnostic de 99 % est atteinte.
-
Référence produit:2706430000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2706290000Conditionnement:5 Pièce
TERMSERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgNi, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2723360000Conditionnement:20 Pièce
TERMSERIES, Relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759080000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé 2 contact à ouverture et 2 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759070000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé 1 contact à ouverture et 3 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759100000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé 3 contact à ouverture et 3 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759090000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé 2 contacts à ouverture et 4 contacts à fermeture guidés par la force (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2860020000Conditionnement:1 Pièce
SAFESERIES, Interface relais avec contacts à guidage forcé 1 contact à ouverture et 5 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759040000Conditionnement:5 Pièce
SAFESERIES, Relais avec contacts à guidage forcé 2 contact à ouverture et 2 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759030000Conditionnement:5 Pièce
SAFESERIES, Relais avec contacts à guidage forcé 1 contact à ouverture et 3 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759060000Conditionnement:5 Pièce
SAFESERIES, Relais avec contacts à guidage forcé 3 contact à ouverture et 3 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2759050000Conditionnement:5 Pièce
SAFESERIES, Relais avec contacts à guidage forcé 2 contacts à ouverture et 4 contacts à fermeture guidés par la force (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2860030000Conditionnement:5 Pièce
SAFESERIES, Relais avec contacts à guidage forcé 1 contact à ouverture et 5 contacts à fermeture à guidage forcé (EN 61810-3 type A) AgSnO plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1218410000Conditionnement:10 Pièce
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1218390000Conditionnement:10 Pièce
RIDERSERIES FG, Interface relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement à ressort, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:1218380000Conditionnement:12 Pièce
RIDERSERIES FG, Relais avec contacts à guidage forcé, Nombre des contacts: 2, Contacts inverseurs guidés de force (EN 61810-3 type B) AgCuNi, Tension nominale: 24 V DC, Courant permanent: 6 A, Raccordement enfichable, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:8713720000Conditionnement:10 Pièce
RIDERSERIES FG, Module LED avec diode de roue libre, Tension nominale: 6…24 V DC, Raccordement enfichable
-
Référence produit:8690830000Confezione:10 Pièce
RIDERSERIES FG, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Raccordement vissé
-
Référence produit:8783930000Conditionnement:10 Pièce
RIDERSERIES FG, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, Raccordement à ressort
-
Référence produit:1132090000Conditionnement:20 Pièce
RIDERSERIES RCI, Clip de maintien