Pressacavi in plastica Ex - Ex i con 4 Joule
Pressacavi in poliammide, adatti all’utilizzo in zone a rischio di esplosione Ex e (sicurezza aumentata) ed Ex i (sicurezza intrinseca).
Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all’attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.
Weidmüller offre una famiglia prodotti senza restrizioni e, oltre alla conformità con gli standard, il pressacavo eccelle grazie alla sua maggiore resistenza agli urti di 4/7 Joule e ad un possibile intervallo di temperatura fino a -60 °C senza restrizioni. Testati in conformità all’attuale standard e alla norma EN 60079-0, sono certificati ATEX e IECEx.
-
N. articolo:1461080000Confezione:10 Pezzo
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:1461070000Confezione:20 Pezzo
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:1461050000Confezione:20 Pezzo
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
N. articolo:1461090000Confezione:10 Pezzo
VG Exi 4J (pressacavo in plastica Ex 4J Exi), Pressacavo, diritto, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
Added to Your Shopping Cart