Серия EcoLine
• Большое количество разнообразных портов и типов среды передачи обеспечивают широкий диапазон областей применения (от 5 до 24 портов)
• Модели поддерживают Gigabit Ethernet, включая Jumbo-кадры, для областей применения с повышенными требованиями к ширине полосы пропускания и времени задержки
• Пригодны для использования в агрессивной промышленной среде благодаря прочной конструкции и широкому диапазону рабочих температур от –40 °C до 75 °C
• Надежная работа, обусловленная резервированием входов напряжения, реле отказа и светодиодной диагностикой
-
№ продукта:2682130000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682210000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 5 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682220000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682140000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2705000000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682230000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682170000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2x SC, многомодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682180000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 6 x RJ45, 2x SC, одномодовый, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682240000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Gigabit Ethernet, Количество портов: 8 x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682150000Obalová jednotka:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 16 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682200000패키징 단위:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Количество портов: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
№ продукта:2682190000Упаковочная единица:1 Штука
Сетевой выключатель, unmanaged, Fast Ethernet, Количество портов: 24 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C