angled to angled
Your peripheral devices should be supplied with greater power. With our new M12 plug-in connector, more than 250 V and 2 A is possible without problems. The compact A-, K-, L-, S- and T-coded M12 plug-in connectors are designed for the transmission of up to 630 V AC or 60 V DC and 12 A.
-
ID výrobku:2050920500Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 5 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050920300Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 3 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050921000Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 10 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
ID výrobku:2050920150Obalová jednotka:1 ks
Napájecí kabel, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, 90° - patice 90°, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Added to Your Shopping Cart