KSG M75 BN O NI 2 G75S

Questo prodotto non è più disponibile.

KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, OD min. 52.1 - OD max. 62 mm, ID min. 52.10 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato

N. articolo 1075350000

Omologazioni

Approvals
Approvals
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Version
Order No.
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Height
Altezza (pollici)
Length
Lunghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Operating temperature

Conformità ambientale del prodotto

RoHS Compliance Status
RoHS Exemption (if applicable/known)
REACH SVHC

Numeri certificati pressacavo

Approval conditions
Certificate No. (ATEX)
Certificate No. (IECEX)
Certificate no. cable gland (IECEx)
Identification

Dati Generali

AF size 1
AF size 2
Basic material
Cable gland
Explosion protection type
External thread
Halogen
Inner cable diameter, max.
Inner cable diameter, min.
Installation guidelines
Length of thread
O-Ring
Operating temperature range, max.
Operating temperature range, min.
Outer cable diameter, max.
Outer cable diameter, min.
Pitch of thread
Protection degree
Protection degree with GWDR
Seal insert
Sealing
Size of protective cap
Water depth

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0