IE-C6FP8LE0040M40M40-E

Câble de brassage, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 4 m

Référence produit 1251610040

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Nº de certificat (cULus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Longueur
Longueur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température de fonctionnement
Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Propriétés électriques

Courant admissible (à 50 °C)
PoE / PoE+

Normes générales

Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Norme de connecteur
Nº de certificat (cULus)

Normes

Norme de connecteur

Constitution du câble

Arrangement du fil
Blindage
Blindage complet
Brins
Couleur de la gaine
Diamètre de l#92isolation
Diamètre de la gaine, max.
Diamètre de la gaine, min.
Isolation
Matériau de la gaine
Nombre de conducteurs
Recouvrement par tressage de blindage
Section
Séquence des couleurs des fils –paires de fils
Type de blindage par paires de fils

Propriétés électriques du câble

Capacité (1 kHz)
Catégorie
Différence de résistance
Impédance caractéristique
Inclinaison de retard
Tension d'essai : fil-fil-blindage
Tension de fonctionnement
Tension de fonctionnement (classification UL)

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Couleur
Halogène
Rayon de courbure, min., unique
Résistance à la flamme

Mâle

Prise de raccordement à droite
Prise de raccordement à gauche

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche

Mâle droite

Prise de raccordement à droite

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0