Vlastnosti
Verze | Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepěťová ochrana I / II, MC4-Evo 2 |
Číslo objednávky | 8000107558 |
Typ | PVC DC 2I 1O 12MPP SPD1R EVO 11 |
GTIN (EAN) | 4099986665361 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 248,9 mm |
Hloubka (v palcích) | 9,799 inch |
Výška | 469,5 mm |
Výška (v palcích) | 18,484 inch |
Šířka | 600 mm |
Šířka (v palcích) | 23,622 inch |
Čistá hmotnost | 16 434,599 g |
Okolní teplota | -25 °C…50 °C |
Vlhkost | 5–90 %, (bez kondenzace) |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Časový interval | 5 let |
Jmenovité DC napětí | 1 100 V |
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu |
|
Proud na maximální výkonový bod, max. | 32 A |
Izolační materiál | Polyester vyztužený skleněnými vlákny, polykarbonát |
Odolnost proti nárazu | IK10 v souladu s IEC 62262 |
Připojení krytu | Prostřednictvím montážních podpěr |
Stupeň krytí | II |
Typ montáže |
4 šrouby
Upevňovací oka |
Řetězec typu připojení | Zástrčka MC4-Evo 2 |
Místo instalace | Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře) |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí | IP65 |
DC vstup + a - |
|
Funkční uzemňovací konektor |
|
Fuses | Ne |
Max. počet DC vstupů | na bod maximálního výkonu 2 paralelně zapojené vstupy |
Pomocný kontakt přepěťové ochrany |
|
Počet bodů maximálního výkonu (MPP) | 12 |
Počet vstupů vedení | 24 |
Počet řetězcových vstupů na MPP | ≤ 2 |
Typ pojistky | Ani kazeta, ani držák pojistek |
Počet vstupů | 24 |
Max. počet DC výstupů | na bod maximálního výkonu 1 výstup |
Výstup DC + a - |
|
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs) | 50 kA |
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs) | 12,5 kA |
Maximální stejnosměrné provozní napětí DC režimu UPCV +/-, -/PE, +/PE | 1 100 V |
PV napětí systému, max. Ucpv | 1 100 V |
Spotřeba v pohotovostním režimu PC | < 0,2 W |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
Třída požadavků | Typ I/II |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) | 20 kA |
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Zkratový proud ISCPV | 11 000 A |
Provedení sepnutí odpojovače | žádný spínač |
Typ napětí | DC |
Informace o produktu |
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti. Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
Technická dokumentace | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313369) |
Uživatelská dokumentace |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Bílý papír |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Dlouhá specifikace |
Combiner box for inverters with 12 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1100V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:1157820000Obalová jednotka:1 ks
Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
-
ID výrobku:3077650000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Blind plug, Příslušenství, Záslepka, 50 kusy
-
ID výrobku:2877850000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
-
ID výrobku:2877860000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
-
ID výrobku:2749810000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:2749850000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
Je příslušenstvím
Náhradní díly
-
ID výrobku:3098500000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Náhradní díly, Závěsný kolík, 10 MPP, 12 MPP
-
ID výrobku:2530600000Obalová jednotka:9 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Příslušenství, Přepěťová ochrana I / II, Náhradní svodič
-
ID výrobku:2534300000Obalová jednotka:9 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Přepěťová ochrana I / II, Náhradní svodič