Egenskaper
Utförande | Sensor/Aktuator-Ledning, Anslutningsledning, M12 / M8, Antal poler : 3, 5 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skärmad: Nej, LED: Ja, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej |
Art.nr. | 1093110500 |
Typ | SAIL-M12GM8W-3L5.0UGE |
GTIN (EAN) | 4032248865154 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 126 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Accelerartion | 5 m/s² |
Antal poler | 3 |
Böjcykler | 5 Mio |
Böjradie min, fast monterad | 5 x kabeldiameter |
Böjradie min, rörlig | 10 x kabeldiameter |
Bestrålning tvärbunden | Nej |
Beständighet mot svetsgnistor | Nej |
Böjningscykler vid vridning | > 5 Mio. |
Färkodning |
brun
blå svart |
Flamhärdighet |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
enligt IEC 60332-2-2 |
Halogener | Nej |
hastighet | 5 m/s |
Hydrolys- och mikrobresistent | Ja |
Isolering | PP |
Kabellängd | 5 m |
Konfigurerbar kabellängd | Nej |
Kärna i enlighet med UL AWM-stil | 10493 (80 °C / 300 V) |
Ledararea | 0,25 mm² |
Mantel i enlighet med UL AWM-stil | 20549 (80 °C / 300 V) |
Mantelfärg | gul |
Mantelmaterial | PUR |
Oljebeständighet | motsvarande IEC 60811:404 |
Skärmad | Nej |
Släpkedjetålighet | Ja |
Säker mot svetsstänk | Nej |
Temperaturområde, fast lagd | -40...80 °C |
Temperaturområde, rörligt | -25...80 °C |
Vridningslängd | 1 m |
Vridtålighet | 360 °/m |
Ytterdiameter | 4.1 mm ± 0.2 mm |
Anslutningsgänga | M12 / M8 |
Anslutningsvridmoment | M8: 0,5 - 0,6 Nm |
bockad | Nej |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Kapslingsmaterial | PUR |
Kodering | M12 = A-kodad, M8 = ingen |
Kontaktyta | förgylld |
LED | Ja |
Material låsring | Mässing, förnicklad |
Märkspänning | 24 V |
Märkström | 4 A |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Skyddsklass |
IP67
IP68 i åtdraget tillstånd IP65 IP66 |
Stickcykler | ≥ 100 |
Temperaturområde kapsling | -25…+85 °C |
Utförande | Stift, rakt - uttag, vinklat |
Isolationshållfasthet | 108 Ω |
Märkspänning | 24 V |
Kontaktdon Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Kontaktdon Norm |
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-104 |
Stickkontakt vänster | M12, A-kodad, IP69, hankontakt, rak, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | M8, IP69, honkontakt, vinklad 90°, Plast, LED, oskärmad |
Överskrift för figur 03 | Profilritning |
Bildtext-03 | Male, straight |
Överskrift för figur 04 | Profilritning |
Bildtext-04 | Angled socket |
Överskrift för figur 05 | Polschema |
Bildtext-05 | Male |
Överskrift för figur 06 | Polschema |
Bildtext-06 | Socket |
Överskrift för figur 08 | Det idealiska verktyget: Screwty ® med momentfunktion |
Bildtext-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1093110500) |
Meddelande om produktändring |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1718431044VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, vit
-
Produkt-ID:1718431687VPE:320 items
TM-I, Insats märkning, 18 x 4 mm, gul
-
MärkningarLedar- och kabelmärkningLedarmärkning 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I insticksskyltar för hylsorTM-I 18Neutral
VerktygAvisoleraAvisoleringsverktyg och tillbehörAvmantlingsverktyg för rundledningar med PVC-isoleringVerktyg