KTB MH 262615 S4N1

Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Boîtier vide, Coffret inox, Hauteur: 260 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 150 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), non traité, argent

Référence produit 1194610002

Agréments

Agréments
ROHS
UL File Number Search
Nº de certificat (cULus)

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Cote de fixation hauteur
Cote de fixation largeur
Poids net

Températures

Température de fonctionnement
Remarque : température ambiante (fonctionnement)

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Presse-étoupes gauche

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Presse-étoupes droite

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Presse-étoupes haut / bas

M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75

Numéros de certificat du boîtier

Certificat n° UL 508A
Certificat n° UL Haz.Loc.
Certificat n° UL Ord.Loc.
Certificat Nº (ATEX)
Certificat Nº (IECEX)
Conditions d'homologation
Numéro d'attestation de conformité (AoC)
Numéro de certificat (CCOE)
Numéro de certificat (DNV)
Numéro de certificat (INMETRO)
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons (INMETRO)
Numéro de certificat du boîtier de terminaisons UL
Numéro de certificat du boîtier vide (ECAS)
Numéro de certificat du boîtier vide (INMETRO)
Numéro de certificat du boîtier électronique (NEPSI)
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
Nº de certificat (cULus)

Caractéristiques générales

Angle d'ouverture (couvercle)
Charge utile max.
Classe de protection (UL)
Couple de serrage (vis de la protection)
Couvercle
Degré de protection
Dimensions du carton
Dimensions sur tout
Domaines d'utilisation :
Epaisseur du matériau de la bride
Fixation de montage
Fixation du coffret
Fixation du couvercle
Hauteur (orifice d'accès)
Largeur (orifice d'accès)
Matériau de base
Matériau du joint
Montage de la plaque de presse-étoupes
Nombre de vis de couvercle
Normes
Plaque de presse-étoupes
Plaques presse-étoupes
Position tige PE
Remarque : degré de protection
Surface
Taille de clé
Température de fonctionnement , max.
Température de fonctionnement , min.
Tenue aux chocs
Épaisseur du matériau (boîtier)
Épaisseur du matériau (protection)

Equipement horizontal

Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

Boîtier de mise à la terre

Mise à la terre, boîtier, intérieur

Equipement vertical

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0