Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Altezza di fissaggio
Peso netto
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Dati generali
Altitudine di esercizio
Classe d'infiammabilità UL 94
Colori
Forma
Grado di protezione
Guida equipaggiata
Indicatore ottico di funzionamento
Versione
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
Grado di lordura
Dati tecnici sistemi fotovoltaici
Classe di requisiti richiesti
Corrente di cortocircuito ISCPV
Corrente di scarica In (8/20 µs)
Livello di protezione Up (+/-)
Livello di protezione Up (+/PE)
Livello di protezione Up (-/PE)
Norme
Tensione di sistema PV, max. Ucpv
Tensione d’esercizio max. continua DC modalità UCPV +/- , -/PE , +/PE
Dati nominali IEC / EN
Contatto di segnalazione
Corrente di fuga in Un
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
Norme
Numero di poli
Prefusibile integrato
Tempo di reazione / tempo di fallback
Tensione nominale (DC)
Tensione permanente DC max.
Tensione PV secondo IEC 60364-7-712
Tipo di tensione
Tipo SPD
Connection data
Lunghezza di spellatura
Tipo di collegamento
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Dati elettrici
Tipo di tensione
Dati generali
Numero di poli
Grado di protezione
Colori
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0
Testi descrittivi per l'offerta
Testo bando lungo
Testo bando corto