Egenskaper
Utförande | Primärström: 250 A, Sekundärström max.: 1 A, Load: 4 VA, noggrannhetsklass: 3, Tångströmtransformator |
Art.nr. | 2420750000 |
Typ | KCMA-18-250-1A-4VA-3 |
GTIN (EAN) | 4050118428926 |
Förp. | 1 items |
Djup | 68 mm |
Byggdjup (tum) | 2,677 inch |
Höjd | 64,5 mm |
Bygghöjd (tum) | 2,539 inch |
Bredd | 41,6 mm |
Byggbredd (tum) | 1,638 inch |
Nettovikt | 1 g |
Lagertemperatur | -25 °C...70 °C |
Drifttemperatur | -5 °C...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Typ av ledare | Endast isolerad ledare |
Rundledare | 18,5 mm |
Installationsplats | För inomhusbruk |
Load | 4 VA |
noggrannhetsklass | 3 |
Primärström | 250 A |
Sekundärström | 0...1 A |
Tillverkare | MBS AG |
Isolationsklass | E |
Kabellängd | 2,5 m |
Nominell frekvens | 50 Hz |
Skyddsklass | IP20 |
Värmeklassad varaktig ström ITermisk | 1,2 x Inom |
noggrannhetsklass | 3 |
Standard |
IEC 61869-1: 2007
IEC 61869-2: 2012 |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_256202) |
Användardokumentation | [Instruction sheet German](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35463) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002048 |
ETIM 7.0 | EC002048 |
ETIM 8.0 | EC002048 |
ETIM 9.0 | EC002048 |
ETIM 10.0 | EC002048 |
ECLASS 9.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 9.1 | 27-21-09-02 |
ECLASS 10.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 11.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 12.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 13.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |
ROHS | Uppfyllelse |