RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB

Ce produit n’est plus disponible.

Produit de remplacement: 2476930000

RIDERSERIES RCI, Interface relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 8 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Oui

Référence produit 8897080000

Agréments

Agréments
ROHS

Informations générales de commande

Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Statut de livraison
Dernière date de commande
Produit de remplacement

Dimensions et poids

Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net

Températures

Température de stockage
Température ambiante
Humidité

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
REACH SVHC

Côté commande

Tension nominale
Courant nominal AC
Puissance nominale
Résistance de bobine
Indicateur d'état

Côté charge

Tension de commutation nominale
Courant permanent
Fréquence de commutation max. à charge nominale
Tension de commutation (AC), max.
Puissance min. de commutation
Courant à la mise sous tension
Puissance de commutation AC (résistif), max.
Puissance de commutation DC (résistif), max.
Retard à la mise s. tension
Retard à la coupure
Type de contact
Durée de vie mécanique

Caractéristiques générales

Barrette de liaison équipée
Levier de forçage disponible
Version du levier de forçage
Indicateur de position du commutateur mécanique
Couleur

Coordination de l'isolation

Tension nominale
Degré de pollution
Catégorie de surtension
Groupe de matériaux isolants
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge
Rigidité de tension côté commande - côté charge
Rigidité diélectrique des contacts voisins
Rigidité diélectrique des contacts ouverts
Tension de tenue au choc
Degré de protection

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (CSA) relais
Numéro de certificat (CSA) base
Numéro de certificat (DNV)
Numéro de certificat (cURus) base

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs
Longueur de dénudage, raccordement nominal
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Sections de raccordement, raccordement nominal
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, min.
Section de raccordement du conducteur, max.
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Section de raccordement du conducteur, à brins semi-rigides fins, max.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
Diamètre du câble, souple avec embout (DIN 46228-1), min.
Diamètre du câble, souple avec embout (DIN 46228-1), max.
Section de raccordement du conducteur, toron fin (deux fils pouvant être serrés), min.
Section du conducteur, conducteur semi-rigide (deux fils pouvant être serrés), max.
Dimension de la lame

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0