Свойства
Исполнение | A2LC (Klippon, с резьбой для присоединения трубы, неармированный каб. ввод Ex e/d), Кабельный ввод, прямой, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Нержавеющая сталь 1.4404 |
Номер для заказа | 1187600000 |
Тип | A2LCS/32/NPT1-NPT1F-WM |
GTIN (EAN) | 4050118081510 |
Кол. | 12 Штука |
Высота | 53,8 mm |
Высота (в дюймах) | 2,118 inch |
Ширина | 46 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,811 inch |
Длина | 69,8 mm |
Длина (в дюймах) | 2,748 inch |
Масса нетто | 294 g |
Рабочая температура | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | / |
Номер сертификата кабельного ввода (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Номер сертификата кабельного ввода (CCC) | 2020322313000069 |
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Обозначение |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Сертификат № (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Вид взрывозащиты |
Ex d - огнестойкость
Ex e - повышенная безопасность |
Вид защиты |
IP66
IP68 |
Галогены | Нет |
Длина резьбы | 17,3 mm |
Кабельные вводы | NPT 1" |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 |
Момент затяжки | 65 Nm |
Наружный диаметр кабеля, макс. | 26,3 mm |
Наружный диаметр кабеля, мин. | 19,5 mm |
Нормы |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Размер под ключ 1 | 42 mm |
Размер под ключ 2 | 42 mm |
Размер резьбы трубы (дюйм.) | NPT 1" |
Резьба (наружная) | 1" NPT |
Силикон | Да |
Температурный диапазон, макс.. | 120 °C |
Температурный диапазон, мин. | -50 °C |
Указания по установке | См инструкции по сборке |
Уплотнение | Силикон |
Уплотненная вставка | Силикон |
Уплотнительное кольцо | Силикон |
Шаг резьбы | 2,21 mm |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304273) |
Пользовательская документация | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Сертификаты | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Соответствовать |