Właściwości
Wykonanie | ADAP (adapter Klippon Ex), Adapter, proste, 1 1/4" NPT ,1 1/2" NPT, mosiądz, niklowany |
Nr zam. | 1262540000 |
Typ | ADAP NPT1-1/4-NPT1-1/2 |
GTIN (EAN) | 4050118092806 |
Ilość | 9 szt. |
Szerokość | 61 mm |
Szerokość (cale) | 2,402 inch |
Długość | 39 mm |
Długość (cale) | 1,535 inch |
Masa netto | 314 g |
Temperatura eksploatacyjna | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257 |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC) | 2020322313000069 |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Oznaczenie |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Dławnice kablowe | NPT 1-1/4" |
długość gwintu | 16 mm |
gwint (wewnętrzny) | 1 1/2" NPT |
gwint (zewnętrzny) | 1 1/4" NPT |
Halogenki | bezhalogenowy |
moment dokręcający | 113 Nm |
Normy |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej |
Ex d - ognioszczelny
Ex e - zwiększone bezpieczeństwo |
rozmiar klucza 1 | 55 mm |
skok gwintu | 2,21 mm |
Stopień ochrony | IP66 |
tworzywo | mosiądz, niklowany |
Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. |
zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 32 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 1 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Dokumentacja użytkownika | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203221) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Zgodny |