Zestawy przewodów Ethernet/IP
-
Nr. produktu:1066850000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
-
Nr. produktu:1066860000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
Nr. produktu:1066870000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:1066880000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, RJ45 IP 67 Baymo V01 metal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1106020000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
-
Nr. produktu:1106030000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:1106040000Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 67 Baymo V01 tworzywo sztuczne, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m
-
Nr. produktu:1463640002Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.2 m
-
Nr. produktu:1463640005Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.5 m
-
Nr. produktu:1463640010Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1 m
-
Nr. produktu:2485590015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Nr. produktu:2485580015Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 1.5 m
-
Nr. produktu:1463640020Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 2 m
-
Nr. produktu:2485590030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:2485580030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:1463640030Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 3 m
-
Nr. produktu:2485590050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2485580050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:1463640050Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kołek prosty, M12 typ X IP 67 kołek prosty, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 5 m
-
Nr. produktu:2485590100Jedn. opak.:1 szt.
Kabel systemowy, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, M12 typ X IP 67 kątowe męskie, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 10 m