Convertisseur de support et passerelles de protocole
Les convertisseurs de support permettent la conversion entre l'Ethernet conducteur en fibre optique et cuivre pour la transmission de données sur de longues distances et une flexibilité accrue du réseau. Ils offrent une puissance élevée et prennent en charge diverses vitesses et standards, assurant la compatibilité avec votre réseau actuel, et sont robustes pour une utilisation dans les milieux difficiles.
Les convertisseurs série/Ethernet connectent des appareils de série à un réseau Ethernet pour la gestion et la collecte de données à distance. Ils prennent en charge plusieurs protocoles de série pour une intégration transparente et sont faciles à configurer.
Les passerelles modbus TCP/RTU traduisent les protocoles Modbus TCP et Modbus RTU et vice versa pour permettre un échange de données transparent. Ils assurent une transmission de données robuste et sécurisée et sont conçus pour les applications industrielles.
-
Art.-Nr.:3109790000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Gigabit Ethernet, Portok száma: 1x RJ45 100/1000 BaseT(X), 1x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241400000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286880000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * SC multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241410000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286890000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * ST multimódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1241420000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1286900000VPE:1 Darab
Médiakonverter, Fast Ethernet, Portok száma: 1x RJ45, 1 * SC-egymódusú, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:2682600000VPE:1 Darab
Soros / Ethernet konverter és Modbus TCP/RTU gateway, Portok száma: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...70 °C
-
Art.-Nr.:1242080000VPE:1 Darab
Soros / Ethernet konverter, 2x RJ45, 1x DB9 RS-232-hez, 1x sorkapocs RS-422/485-höz, Portok száma: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1285830000VPE:1 Darab
Soros / Ethernet konverter, 2x RJ45, 1x DB9 RS-232-hez, 1x sorkapocs RS-422/485-höz, Portok száma: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for RS-422/485, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:1242090000VPE:1 Darab
Soros / Ethernet konverter, 2x RJ45, 2x DB9 RS-232/422/485-hez, Portok száma: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, 0 °C...60 °C
-
Art.-Nr.:1285840000VPE:1 Darab
Soros / Ethernet konverter, 2x RJ45, 2x DB9 RS-232/422/485-hez, Portok száma: 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x DB9 for RS-232/422/485, IP30, -40 °C...75 °C