케이블 인입 시스템 및 구성요소
또한, 케이블 인입 시스템 Cabtite도 공급하고 있습니다. Cabtite는 제어 박스, 인클로저 및 기계의 케이블 관리 측면에서 유연성과 시간 절감을 극대화하며, 사전 조립 케이블과 사전 미조립 케이블이 매우 좁은 공간 안에 촘촘하게 배치됩니다.
-
-
항목 번호:1772200000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772210000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1909910000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772220000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772230000패키징 단위:25 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1909920000패키징 단위:25 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772240000패키징 단위:10 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
Produkt ID:1909930000VPE:10 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772250000패키징 단위:10 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1909940000패키징 단위:10 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772260000패키징 단위:5 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1909950000패키징 단위:5 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1772270000패키징 단위:5 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569060000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569070000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569080000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569090000패키징 단위:50 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 13.5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569100000패키징 단위:25 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금
-
항목 번호:1569110000패키징 단위:25 PC
VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), IP69K, 황동, 니켈 도금