Šroubovací verze – IP66
Vkládejte kabely a vodiče bez zátek do řídicích skříní, krytů nebo strojů do co nejmenšího prostoru snadno a prostorové úsporným způsobem.
Pomocí kabelových vstupních desek Cabtite to lze dělat dokonce i v nepříznivých prostředích, ať jde o ochranné hadice, pneumatické/hydraulické hadice nebo optické kabely – můžete instalovat kabely rychle, snadno a prostorově úsporným způsobem. Instalace se provádí jen jediným pravoúhlým výřezem a čas instalace je proto o 40 % rychlejší (v porovnání se standardními kabelovými průchodkami).
Šroubovací verze IP66 kabelových desek se testuje podle DIN EN 60529 a vyrábí se z TPE materiálu s certifikací UL94 V-0 s tvrdým plastovým jádrem, hodí se pro teplotní rozsah od -40 °C do +90 °C.
Kabelové vstupní desky Cabtite představují ekonomickou alternativu konvenčních kabelových průchodek.
-
ID výrobku:2779330000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 21.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779310000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779360000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779320000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779380000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 17.3 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779370000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779350000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 20.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
ID výrobku:2779340000Obalová jednotka:10 ks
Deska pro kabelový vstup, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Šedá, Výška: 58 mm, Šířka: 149.6 mm, Hloubka: 29.2 mm, -40 °C…90 °C, IP66