Dławnice kablowe do obszarów zagrożonych wybuchem Ex
Dławnice kablowe z mosiądzu i tworzywa sztucznego zyskały aprobaty zgodnie z aktualną dyrektywą ATEX (EN 60079-0/1/7/11 i EN 61241-0/1) oraz normą IECEx (IEC 60079-0/1/7). W zależności od wersji, dławnice kablowe ułatwiają podłączenie opancerzenia taśmami lub plecionką, opancerzenia z osłoną przewodnika, a także kabli pojedynczych wzmacnianych oraz kabli i przewodów w foliach metalowych w zakresie od M12 do M75.
Dławnice Kablowe Mosiężne Ex e
Dławnice kablowe Ex e/d – A2L
Dławnice kablowe Ex e/d – A2LC
Dławnice kablowe Ex e/d – E1W
Dławnice kablowe Ex e/d – E1XZ
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex e klasy 7 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex e klasy 4 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex i klasy 7 Dżuli
Dławnice kablowe z tworzywa sztucznego - Ex i klasy 4 Dżuli
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – A2LS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – A2LCS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – E1WS
Dławnice kablowe ze stali nierdzewnej Ex e/d – E1XZS
-
Nr. produktu:1460040000Jedn. opak.:50 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460070000Jedn. opak.:20 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460050000Jedn. opak.:50 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460090000Jedn. opak.:10 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460080000Jedn. opak.:20 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186900000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186920000Jedn. opak.:12 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186880000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186890000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186910000Jedn. opak.:12 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186950000Jedn. opak.:6 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186940000Jedn. opak.:6 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186930000Jedn. opak.:9 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187010000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187020000Jedn. opak.:12 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1186990000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187030000Jedn. opak.:12 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187150000Jedn. opak.:9 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187000000Jedn. opak.:24 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1187040000Jedn. opak.:9 szt.
A2L (nieuzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon), Dławnica kablowa, proste, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, mosiądz, niklowany