RIDERSERIES FG
強制誘導接点搭載リレーモジュール
強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合 (例えば、過負荷による動作接点溶解の場合) にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ (または安全コントローラ) は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。
強制誘導接点を搭載するリレーは、99 % の診断範囲を有し、安全システムでの使用で高く評価されています。接点は互いに機械的に連結され、両方の接点の同期切り替え状態が確保されます。これにより、エラーが発生した場合 (例えば、過負荷による動作接点溶解の場合) にも、アラート接点の同じ切り替え状態の維持が保証されます。コントローラ (または安全コントローラ) は、アラート接点を検出し、設定値と実際値を比較します。そして、もし異変が生じれば、装置や人間の命を守る対策を講じることができます。
- EN 61810-3 種別 B に従った強制ガイド CO 接点 2点、6 A
- 安全技術で実証済みのコンポーネント
- 診断範囲 99 %
-
商品番号:1218410000販売単位:10 items
RIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:1218390000販売単位:10 items
RIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレーモジュール , 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 %, 持続電流: 6 A, 耐張クランプ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:1218380000販売単位:12 items
RIDERSERIES FG, 正極性接点付きリレー, 接点数: 2, CO接点を強制的にガイド(EN 61810-3タイプB) AgCuNi, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 6 A, プラグイン接続, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:8713720000販売単位:10 items
RIDERSERIES FG, フリーホイールダイオード付きLEDモジュール, 定格制御電圧: 6…24 V DC, プラグイン接続
-
-
Added to Your Shopping Cart