neutralna
SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.
Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique
Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.