TM-I 20
TM-I jest uznanym i certyfikowanym oznacznikiem do zastosowań inżynierii ruchu. Oferta obejmuje różne długości znaczników, umożliwiających wykonywanie indywidualnych etykiet z długimi ciągami znaków. Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu. Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI.Łatwe oddzielanie i montaż dzięki polu oznaczenia projektu.
Uznany i certyfikowany oznacznik do zastosowań inżynierii ruchu
Wcześniejszy montaż tulejek oraz późniejsze wkładanie znaczników zapewnia doskonałą uniwersalność.
Nie nadaje się do opisywania atramentem P-Ink lub flamastrem STI na tulejach CLI T.
Specjalny kontur TM-I ułatwia wyposażanie oraz zapewnia mocne osadzenie. Są kompatybilne z licznymi, dostępnymi w handlu tulejami. Dzięki formatowi MultiCard można szybko i wygodnie drukować szyldy przy użyciu drukarki PrintJet CONNECT, plotera lub flamastra STI.
Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.
-
Nr. produktu:1680420000Jedn. opak.:80 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 20 x 4 mm, według życzenia klienta
-
Nr. produktu:1680411044Jedn. opak.:400 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 20 x 4 mm, biały
-
Nr. produktu:1680411687Jedn. opak.:400 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 20 x 4 mm, żółty
-
Nr. produktu:1680411686Jedn. opak.:400 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 20 x 4 mm, czerwony
-
Nr. produktu:1680411688Jedn. opak.:400 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 20 x 4 mm, zielony
-
Nr. produktu:1680411693Jedn. opak.:400 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 20 x 4 mm, niebieski
Added to Your Shopping Cart