TRAK z 1 stykiem NO
Kompletne ultrakompaktowe moduły TERMSERIES-Compact TRAK spełniają rygorystyczne normy branży kolejowej. Dzięki wbudowanym na stałe przekaźnikom odznaczają się one wyjątkową odpornością na drgania. Zapewniają niezawodną pracę w zakresie temperatur od -40 do +70°C i są chronione przed kondensacją. Typowe wahania napięcia na kolei oraz przerwy w zasilaniu są tolerowane bez występowania awarii funkcjonalnych. Smukła i płaska konstrukcja umożliwia ich instalację w dowolnym miejscu. Ich kontury są identyczne ze sprawdzonymi produktami TERMSERIES, dzięki czemu pasują do nich wszystkie akcesoria z tej serii. Oznacza to, że te niezwykle odporne rozwiązania mogą być stosowane nawet poza przemysłem kolejowym.
Opracowano zgodnie z rygorystycznymi normami kolejowymi EN 50155, EN 61373 i EN 45545-2
Odporny na wahania napięcia i temperatury
Odporny na wstrząsy i wibracje
Ekstremalnie kompaktowy o szerokości zaledwie 6,4 mm i głębokości 63 mm
Zintegrowana dioda LED statusu zapewniająca łatwe testowanie funkcji
Kompatybilny z pełną gamą akcesoriów TERMSERIES