TERMSERIES 릴레이 하우징
가용성을 최대화하려면, 많은 릴레이가 강한 진동의 환경에서도 안정적으로 작동해야 합니다. 뿐만 아니라, 평면 제어 캐비닛을 위한 소형 모듈이 필요합니다. TERMSERIES-compact는 이런 두 가지 요건을 모두 충족합니다. 새로운 초소형 전체 모듈은 TERMSERIES 제품군을 더욱 융통성있게 해줍니다. 이 릴레이들은 일체형으로, 특히 진동에 강합니다. 슬림하면서도 무엇보다 납작한 디자인으로 어디에나 설치가 가능합니다. 또한 시험을 거친 TERMSERIES과 윤곽선이 같아 예를 들어, 시리즈의 모든 액세서리를 사용할 수 있습니다. 이러한 방식으로, 100% 기능 테스트를 거친 릴레이 모듈로 포괄적인 전체 솔루션을 구현할 수 있습니다.
- 밀폐형 디자인 덕분에 100% 진동 방지
- 1 CO 접점, 1 NO 접점
- 12~60V UC 및 24~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 5V DC~230V UC 입력 전압, 색구분 마킹: AC: 적색, DC: 청색, UC: 백색
- 영구적으로 설치된 릴레이 덕분에 특히 탬퍼링에 강함
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트
-
항목 번호:2773770000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774030000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773890000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773800000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773830000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773880000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774050000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773960000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
N.º de artículo:2773990000Csomagolási egység:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773820000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773850000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±5 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773790000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773780000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, 1 NO 접점, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773870000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, 1 NO 접점, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774040000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773920000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773810000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No