Właściwości
Wykonanie | E1W (uzbrojona dławnica kablowa Ex e/d Klippon z podwójną uszczelką SWA), Dławnica kablowa, proste, 2 1/2" NPT, 28.9 mm, pancerz jednodrutowy, 2.5 - 2.5 mm, OD min. 58 - OD max. 66 mm, ID min. 49.50 - ID max. 56.00 mm, mosiądz, niklowany |
Nr zam. | 1184870000 |
Typ | E1W/63/NPT2-1/2-WM |
GTIN (EAN) | 4050118074895 |
Ilość | 4 szt. |
Wysokość | 77,5 mm |
Wysokość (cale) | 3,051 inch |
Szerokość | 88 mm |
Szerokość (cale) | 3,465 inch |
Długość | 96,5 mm |
Długość (cale) | 3,799 inch |
Masa netto | 1 140 g |
Temperatura eksploatacyjna | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd |
Nr certyfikatu (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC) | 2020322313000069 |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Oznaczenie |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Dławnice kablowe | NPT 2-1/2" |
długość gwintu | 28,9 mm |
gwint (zewnętrzny) | 2 1/2" NPT |
Halogenki | Nie |
liczba żył | 1 |
moment dokręcający | 130 Nm |
Normy |
EN 60079-0
EN 60079-1 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 EN 60079-31 EN 60079-7 IEC 60079-0 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 |
opancerzenie, maks. | 2,5 mm |
opancerzenie, min. | 2,5 mm |
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | Silikon |
rodzaj ochrony przeciwzapłonowej |
Ex d - ognioszczelny
Ex e - zwiększone bezpieczeństwo |
rozmiar klucza 1 | 80 mm |
rozmiar klucza 2 | 80 mm |
Silikon | Tak |
skok gwintu | 3,18 mm |
Stopień ochrony |
IP66
IP68 |
tworzywo | mosiądz, niklowany |
typ opancerzenia | pancerz jednodrutowy |
Typ pancerza, krótkoterminowy | SWA |
uszczelka | Silikon |
wkładka uszczelniająca | Silikon |
Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. |
zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -50 °C |
średnica kabla wewnętrzna, maks. | 56 mm |
średnica kabla wewnętrzna, min. | 49,5 mm |
średnica kabla zewnętrzna, maks. | 66 mm |
średnica kabla zewnętrzna, min. | 58 mm |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203225) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263406) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1184870000) |
Dokumentacja użytkownika | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203219) |
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
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
Dopuszczenia | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Zgodny |