Właściwości
Wykonanie | Znaczniki kabli i przewodów, 1.2 - 2.4 mm, niebieski |
Nr zam. | 1562840000 |
Typ | HSS-HF 1.2-2.4 EL B30M |
GTIN (EAN) | 4050118367621 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 0,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,02 inch |
Szerokość | 4,2 mm |
Szerokość (cale) | 0,165 inch |
Długość | 30 000 mm |
Długość (cale) | 1 181,1 inch |
Masa netto | 172 g |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
REACH SVHC | / |
Barwny | niebieski |
Długość | 30 000 mm |
Halogenki | Nie |
Ilość na rolkę | 1 |
Kompatybilna drukarka |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) |
Nadrukowane znaki | bez |
Rodzaj nadruku | neutralna |
Szerokość | 4,2 mm |
tworzywo | poliolefin |
zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C |
Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
Halogenki | Nie |
Kurczliwość | 2:1 |
Przekrój przyłącza przewodu | 0.25 - 0.5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,25 mm² |
Zalecana temperatura obkurczania | 90 °C |
Zewnętrzna średnica przewodu | 1.2 - 2.4 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 2,4 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 1,2 mm |
Informacje produktowe | Konieczne zastosowanie zewnętrznego uchwytu rolki 1302920000 |
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1562840000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1562840000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Zgodny |