IE-C6FP8LD0050M40V40-D

Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Угловой 90°, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m

N. articolo 1248280050

Dopuszczenia

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N&deg; Certificato (cULus)

Основные данные для заказа

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensions and weights

Lunghezza
Length (inches)
Peso netto

Temperatury

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura d'esercizio
Temperatura di posa

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C
PoE / PoE+

Standard generali

Connettori a norma
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione
N&deg; Certificato (cULus)

Norme

Connettori a norma

Struttura del cavo

Colore della guaina
Copertura calza di schermatura
Diametro guaina, max.
Diametro guaina, min.
Diametro isolamento
Disposizione dei fili
Isolamento
Materiale rivestimento
quantità di fili
Schermatura
Schermatura coppia di fili
Schermatura totale
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
Sezione
Trefoli

Proprietà elettriche cavo

Capacità a 1 kHz
Categoria
Classe di isolamento a norma EN 50174-2
Distorsione di propagazione
Impedenza caratteristica
Resistenza di accoppiamento a 10 MHz/ m
Resistenza differenziale
Smorzamento di accoppiamento fino a 1000 MHz
Tensione d'esercizio
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
Tensione di prova: filo-filo-schermo
Velocità di trasmissione

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Alogeni
Colori
Raggio di curvatura min., una sola volta
Resistenza alla fiamma

Plug

Spina di collegamento a destra
Spina di collegamento a sinistra

Mâle gauche

Spina di collegamento a sinistra

Plug, right

Spina di collegamento a destra

Классификации

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0