IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Layer 2 Network Switch, Montaje de bastidor de 19", gestionado, Fast/Gigabit Ethernet, Conforme a la norma IEC 62443-4-2, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensión, Número de puertos: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x puertos combinados (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
N.º de artículo
2778990000
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de servicio
Humedad
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Exención RoHS (si procede/conocida)
REACH SVHC
SCIP
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Caída libre
Estándar de seguridad
Norma de seguridad
Normas EMC
Shock
Transmisión de potencia y sistemas de distribución según el estándar
Vibración
Condiciones del entorno
Altitud de funcionamiento
Humedad
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de servicio, max.
Temperatura de servicio, min.
Garantía
Período
Interfaces
Botón de función Reset
Contacto de alarma
Interfaz de puerto de consola
Número de puertos
Puertos de fibra óptica
Puertos RJ45
Características de gestión
Configuración de dispositivo
Función de control
Redundancia de red
Filtro de tráfico de red
Gestión de dirección IP
Funciones de seguridad
Gestión de sincronización de tiempo
Compatibilidad con protocolo industrial
MTBF
MTBF
Tensión de alimentación
Conexión
Consumo de corriente
Protección contra sobretensión
Protección de polaridad
Rango de tensión de alimentación
Tensión de alimentación
Propiedades de switch
Ancho de banda placa base
Colas de prioridad
ID de VLAN máx.
ID de VLAN mín.
Máx. cantidad de VLAN disponibles
Número de grupos IGMP por VLAN
Tamaño de la memoria de paquetes
Tamaño de la tabla MAC
Datos técnicos
Material capotas
Switch
Tipo de montaje
Tipo de protección
Velocidad
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0