Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm² |
Nr zam. | 1373920010 |
Typ | PAC-C300-32-1616-50-1M |
GTIN (EAN) | 4032248258376 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 475 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 |
REACH SVHC | / |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 1 |
interfejs SPS | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 32 bieguny |
przekrój przewodu | 0,5 mm² |
przyłącze interfejs | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 15,75 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 7 A |
rezystancja | ≤ 39 mΩ/m |