Właściwości
Nr zam. | 2426180005 |
Typ | PAC-D15F-D15F-HF-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986599642 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 175 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Dostosowane do | Sygnały analogowe |
Długość kabla | 0,5 m |
interfejs SPS | SUB-D FEMALE 15P |
Kabel | Kabel LiHCH |
liczba biegunów, min. | 15 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | SUB-D FEMALE 15P |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |