Właściwości
Nr zam. | 1989360015 |
Typ | PAC-HD44M-HD44F-V0-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986594845 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 393 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
Dostosowane do | Sygnały analogowe |
Długość kabla | 1,5 m |
interfejs SPS | SUB-D HD female 44P |
Kabel | Kabel LiYCY |
liczba biegunów, min. | 44 bieguny |
przekrój przewodu | 0,14 mm² |
przyłącze interfejs | SUB-D HD male 44P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 11,5 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
napięcie robocze | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 150 mΩ/m |