Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm² |
Référence | 2744090100 |
Type | PAC-S1500-RV36-V1-10M |
GTIN (EAN) | 4099986605015 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 2 072 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
Adapté pour | Signaux numériques |
Câble | Câble LiYY |
Interface API | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Longueur du câble | 10 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 36 pôles |
Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 36P MALE |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 11,7 ± 1 mm |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 80 mΩ/m |
Tension nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |