Vlastnosti
Verze | Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 1 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepěťová ochrana I / II, Kabelová průchodka |
Číslo objednávky | 2791930000 |
Typ | PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R CG 11 |
GTIN (EAN) | 4064675072973 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 132 mm |
Hloubka (v palcích) | 5,197 inch |
Výška | 228 mm |
Výška (v palcích) | 8,976 inch |
Šířka | 200 mm |
Šířka (v palcích) | 7,874 inch |
Čistá hmotnost | 1 541 g |
Okolní teplota | -40 °C…50 °C |
Vlhkost | 5...95 %, bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Časový interval | 5 let |
Jmenovité DC napětí | 1 100 V |
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu |
|
Proud na maximální výkonový bod, max. | 30 A |
Izolační materiál |
Polykarbonát
Polyester vyztužený skleněnými vlákny, polykarbonát |
Odolnost proti nárazu |
IK08 v souladu s IEC 62208
IK10 v souladu s IEC 62262 |
Připojení krytu | Prostřednictvím montážních podpěr |
Stupeň krytí | II |
Typ montáže |
Montáž na stěnu
4 šrouby |
Řetězec typu připojení | Interní svorka (s průchozí kabelovou průchodkou) |
Místo instalace | Chráněná venkovní oblast (pevnina a moře) |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí | IP65 |
DC vstup + a - |
|
Funkční uzemňovací konektor |
|
Fuses | Ne |
Max. počet DC vstupů | na bod maximálního výkonu 2 paralelně zapojené vstupy |
Pomocný kontakt přepěťové ochrany |
|
Počet bodů maximálního výkonu (MPP) | 1 |
Počet vstupů vedení | 2 |
Počet řetězcových vstupů na MPP | ≤ 2 |
Typ pojistky | Ani kazeta, ani držák pojistek |
Počet vstupů | 2 |
Max. počet DC výstupů | na bod maximálního výkonu 1 výstup |
Výstup DC + a - |
|
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs) | 50 kA |
Maximální stejnosměrné provozní napětí DC režimu UPCV +/-, -/PE, +/PE | 1 100 V |
PV napětí systému, max. Ucpv | 1 100 V |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Třída požadavků | Typ I/II |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) | 20 kA |
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Zkratový proud ISCPV | 11 000 A |
Provedení sepnutí odpojovače | žádný spínač |
Typ napětí | DC |
Informace o produktu |
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti. Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [PV Next Mini EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249279) |
Technické údaje |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251073)
[Application notes -- Schematic Diagram for PV Next Mini](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_262407) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2791930000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2791930000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2791930000&norm=0) |
Technická dokumentace |
[Customer drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_245173)
[2932700000_00_03-2023_DRILL-TEMP_PV-Next_20-20](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_295795) |
Uživatelská dokumentace |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) [Manual PV Next Mini](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318996) |
Bílý papír |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Dlouhá specifikace |
Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to EN 51543-32. MPP1: Max. string voltage Uoc: 1100V Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1:2011 and EN 61439-2:2011 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:1157820000Obalová jednotka:1 ks
Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
-
-
ID výrobku:3077650000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Blind plug, Příslušenství, Záslepka, 50 kusy
-
ID výrobku:2659350000Obalová jednotka:100 ks
Kabelové vázací pásky, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
-
ID výrobku:2749910000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, 150 mm, Tloušťka čepele (A): 3
-
ID výrobku:9536040000Obalová jednotka:1 ks
FPC (prázdná polykarbonátová skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 40 mm, Šířka: 19 mm, Hloubka: 35.5 mm, Materiál: Polyamid, Světle šedá
-
ID výrobku:2877860000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
-
ID výrobku:2877850000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
-
ID výrobku:2749850000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
-
ID výrobku:2749810000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm